제품 게시
CR 45 North America
Grundfos

CR 45 North America

Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron. All other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301)
사양
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
기술 사양
  • 특징 참조UCR045
  • 제품군Vertical multistage centrifugal inline pump
  • 제품분류Inline multi stage
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-07-29
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 부 재료스테인레스강
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 펌프
  • IFC 분류파이프 플로우
  • UNSPSC 이름Pumps
  • UNSPSC 코드401515
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 설명Centrifugal pumps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드43 23 31
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Vertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass 번호23-27 17 13
  • OmniClass 제목Centrifugal Pumps

지역 가용성

북미
미국
캐나다

비슷한 제품

별점 4.1/5 4.1 (13)
별점 4.5/5 4.5 (8)
별점 4.0/5 4.0 (7)
별점 3.5/5 3.5 (32)
별점 4.6/5 4.6 (9)