제품 게시
UCRI, North America
Grundfos

UCRI, North America

별점 4.0/54.0(6 리뷰)
Grundfos UCRI pumps are vertical, multistage, centrifugal in-line pumps, designed for water supply, water treatment and almost any industrial solution – including high-pressure, hot, dangerous, flammable and aggressive liquids.
사양
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0 7.0) 6. Premium efficiency IE3./IE4. motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
기술 사양
  • 특징 참조ucrifam
  • 제품군Vertical multistage centrifugal inline pump
  • 제품분류Vertical multistage centrifugal inline pump
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-04-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 펌프
  • IFC 분류파이프 플로우
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 설명Centrifugal pumps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드43 23 31
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Vertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass 번호23-27 17 13
  • OmniClass 제목Centrifugal Pumps
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
비슷한 제품

별점 4.0/5 4.0 (12)
별점 3.9/5 3.9 (39)
별점 4.1/5 4.1 (14)
별점 3.4/5 3.4 (31)
별점 3.0/5 3.0 (5)
별점 4.7/5 4.7 (10)