제품 게시
Open Perkins Generator 10kVA
Grupel

Open Perkins Generator 10kVA

별점 2.4/52.4(11 리뷰)

Open Diesel Generator set of 10kVA with Perkins engine model no. 403A-11G1 and Leroy-Somer model no. TAL040C.

사양
    • Three-Phase
    • Diesel
    • Perkins / 403A-11G1 
    • Leroy-Somer /TAL040C
    • DSE / 7320 
    • Pre Heating
    • Water sensor
    • Oil sensor
    • Earth Leakage
    • Retention Bund
    • Fuel Pre Filter
    • 50 Hz 
    • 1500 rpm 
    • 400 V
    • Stand-by Power (STP) (kVA/kW): 9 kVA / 8 kW
    • PS
    • Prime Power (PRP) (kVA/kW): 9 kVA / 7 kW
    • Autonomy 75% (H): 15,4
기술 사양
  • 특징 참조open-perkins-generator-10kva
  • 제품군Smart (10 - 30kVA)
  • 제품분류> 10 kVA
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-20
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1110
  • 너비(mm)850
  • 깊이(mm)1250
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
  • 순 중량(Kg)319
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - Power Generation & Light
  • IFC 분류발전기
  • ETIM 코드EC002823
  • ETIM 이름Power generator
  • UNSPSC 이름Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC 코드26
  • OmniClass 번호23-35 11 00
  • OmniClass 제목Electrical Generators

지역 가용성

남아메리카 유럽
브라질
포르투갈