제품 게시
Window EIRA70 HO CORE
Window EIRA70 HO CORE
Window EIRA70 HO CORE
Window EIRA70 HO CORE
    GRUPO AYUSO

    Window EIRA70 HO CORE

    • Hidden sash EIRA70 HO CORE, is a new hinged aluminum system that combines high performance with a minimalist design. It features a frame depth profile of 70 mm. 
      Glazed windows we can reach thermal transmittance values up to 1.1 W/m2K, depending on dimensions and selected glass.
    사양
      • Wind resistance (EN 12210): up to class C5
      • Driving rain tightness (EN 12208): up to class E1800
      • Air permeability (EN 12207): up to grade 4
      • Frame: 70 mm
        Sash: 72 mm
      • Able to receive double glazing up to 32mm
      • Frame thermal transmittance up to Uf = 1.3 W/m2K.Values up to Uw=1.1 W/m2K depending on the dimensions and type of glass installed.
      • Thermal break with low-density polyurethane resin.
      • Double central gasket with EPDM foam to improve thermal transmittance.


    기술 사양
    • 특징 참조eira70hocore_practicable
    • 제품군Aluminium Windows & Doors
    • 제품분류Hinged
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-10-04
    • 에디션 넘버1
    • 깊이(mm)70
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Tilt and Turn Windows
    • IFC 분류창
    • UNSPSC 이름Windows
    • UNSPSC 코드301716
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 51 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Aluminum Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 00
    • OmniClass 제목Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows