제품 게시
AV 12 88.2
AV 12 88.2
AV 12 88.2
AV 12 88.2
    SOSOARES

    AV 12 88.2

    Endowed with sublime elegance, the new aluminium and glass railing system AV follows on the minimalist lines oriented to the modern architecture where aesthetic rules. From simple design, the system seeks to respond to current architectural trends regarding the funcionality and structural security that are required.
    사양
    • Endowed with sublime elegance, the new aluminium and glass railing system AV follows on the minimalist lines oriented to the modern architecture where aesthetic rules. From simple design, the system seeks to respond to current architectural trends regarding the funcionality and structural security that are required.
    기술 사양
    • 특징 참조GSS_AV_12_88_2
    • 제품군AV
    • 제품분류Aluminium Railling
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-01-28
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 프레임 및 트러스
    • IFC 분류난간
    • UNSPSC 이름Windows
    • UNSPSC 코드301716
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 51 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Aluminum Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 13
    • OmniClass 제목Metal Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows