제품 게시
JT 2R 3 Leaves Sliding Window
JT 2R 3 Leaves Sliding Window
JT 2R 3 Leaves Sliding Window
    SOSOARES

    JT 2R 3 Leaves Sliding Window

    system with thermal break meets the actual architectural trends. This system is also prepared to work with the IT opening system and mosquito nets.
    사양
    • system with thermal break meets the actual architectural trends. This system is also prepared to work with the IT opening system and mosquito nets.
    기술 사양
    • 특징 참조GSS_JT_2R_3_LEAVES_SLIDING_WINDOW
    • 제품군JT
    • 제품분류Windows Aluminium
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 슬라이드 열기
    • IFC 분류
    • ETIM 코드EC003536
    • ETIM 이름Window (complete with frame)
    • UNSPSC 이름Windows
    • UNSPSC 코드301716
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 51 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Aluminum Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 13
    • OmniClass 제목Metal Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows