제품 게시
LT FIXED CONCEALED WINDOW
LT FIXED CONCEALED WINDOW
LT FIXED CONCEALED WINDOW
    SOSOARES

    LT FIXED CONCEALED WINDOW

    67mm opening system with thermal break
    사양
    • Concealed LT was created to answer designers requests. This variant of LT has come to fill a gap in the minimalist series of OS sliding, making it now possible to coordinate the sliding system with this jamb system, maintaining architectural lines coherent.
    기술 사양
    • 특징 참조gss_lt_concealed_1_fixed_window
    • 제품군LT
    • 제품분류Windows Aluminium
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-05-06
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 슬라이드 열기
    • IFC 분류창
    • ETIM 코드EC003536
    • ETIM 이름Window (complete with frame)
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 51 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Aluminum Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 13 21
    • OmniClass 제목Metal Awning Windows