제품 게시
OS DOUBLE 2 RAIL WINDOW WITH 2 SASH
OS DOUBLE 2 RAIL WINDOW WITH 2 SASH
    SOSOARES

    OS DOUBLE 2 RAIL WINDOW WITH 2 SASH

    Minimalist sliding system with themal break
    사양
    • The OS-D+[32mm] minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
    기술 사양
    • 특징 참조gss_os_double_2r_2_sash_sliding_window
    • 제품군OS
    • 제품분류Windows Aluminium
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-05-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 슬라이드 열기
    • IFC 분류창
    • ETIM 코드EC003536
    • ETIM 이름Window (complete with frame)
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 51 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Aluminum Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 13 21
    • OmniClass 제목Metal Awning Windows