제품 게시
OS DOUBLE FIXED FRAME
SOSOARES

OS DOUBLE FIXED FRAME

The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
사양
  • The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
기술 사양
  • 특징 참조GSS_OS_DOUBLE_FIXED_FRAME
  • 제품군OS
  • 제품분류Windows Aluminium
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-01-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
분류
  • BIMobject 카테고리창 - 고정 프레임
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Windows
  • UNSPSC 코드301716
  • Uniclass 2015 코드EF_25_30
  • Uniclass 2015 설명Doors and windows
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 51 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Aluminum Windows
  • OmniClass 번호23-17 13 13
  • OmniClass 제목Metal Windows
  • CSI 단일 형식 II 코드B2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows