제품 게시
OS DOUBLE U SHAPED CORNER WINDOW WITH 15 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH SO84 DRAINAGE
SOSOARES

OS DOUBLE U SHAPED CORNER WINDOW WITH 15 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH SO84 DRAINAGE

Minimalist sliding system with themal break
사양
  • The OS-D+[32mm] minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
기술 사양
  • 특징 참조gss_os_u_shaped_corner_15_leaves_concealed_sill_so_84_drainage
  • 제품군OS
  • 제품분류Windows Aluminium
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-03
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
분류
  • BIMobject 카테고리창 - 슬라이드 열기
  • IFC 분류
  • ETIM 코드EC003536
  • ETIM 이름Window (complete with frame)
  • Uniclass 2015 코드EF_25_30
  • Uniclass 2015 설명Doors and windows
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 51 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Aluminum Windows
  • OmniClass 번호23-17 13 13 21
  • OmniClass 제목Metal Awning Windows