제품 게시
SA FIXED WINDOW WITH QS09
SA FIXED WINDOW WITH QS09
SA FIXED WINDOW WITH QS09
SA FIXED WINDOW WITH QS09
    SOSOARES

    SA FIXED WINDOW WITH QS09

    45mm opening system
    사양
    • The great mechanical strength of the SA system offers high accuracy for use and safety against vandalism. The SA system is able to withstand the toughest weather.
    기술 사양
    • 특징 참조gss_sa_fixed_qs09_qs06
    • 제품군SA
    • 제품분류Windows Aluminium
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-05-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 슬라이드 열기
    • IFC 분류창
    • ETIM 코드EC003536
    • ETIM 이름Window (complete with frame)
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 51 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Aluminum Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 13 21
    • OmniClass 제목Metal Awning Windows