제품 게시
SA DOOR WITH QS09 BLADES
SA DOOR WITH QS09 BLADES
SA DOOR WITH QS09 BLADES
SA DOOR WITH QS09 BLADES
    SOSOARES

    SA DOOR WITH QS09 BLADES

    45mm opening system
    사양
    • The great mechanical strength of the SA system offers high accuracy for use and safety against vandalism. The SA system is able to withstand the toughest weather.
    기술 사양
    • 특징 참조gss_sa_mov_qs09_qs06_door
    • 제품군SA
    • 제품분류Doors Aluminium
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-06-03
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 여닫이 문
    • IFC 분류문
    • ETIM 코드EC003534
    • ETIM 이름Exterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • OmniClass 번호23-17 11 13 13
    • OmniClass 제목Aluminum Doors