제품 게시
Perforated Brick, 10 cm

Perforated Brick, 10 cm

Perforated brick of dimensions and ideal weight for use in façades and interior partitions, endowed with a great mechanical capacity, in addition to an unbeatable finish and a great adherence to the coating.
기술 사양
  • 특징 참조LP-10
  • 제품군brick
  • 제품분류brick
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-05-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)100
  • 너비(mm)221
  • 깊이(mm)95
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 석조
  • IFC 분류벽
  • UNSPSC 이름Ceramic bricks
  • UNSPSC 코드30131602
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 설명Clay bricks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드04 21 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Brick Masonry
  • OmniClass 번호23-13 21 19 11
  • OmniClass 제목Common Bricks
  • CSI 단일 형식 II 코드C1010
  • CSI 단일 형식 II 제목Partitions