당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

Avellana Paradores Facing Brick

문서 번호: ladrillo-caravista-avellana-raspado
제조 업체: Grupo Díaz Redondo
제품군: Walls
제품 그룹: Paradores Facing brick
너비 (mm): 112
높이 (mm): 37
깊이 (mm): 232
게시 날짜: 2018-09-11
판 번호: 1
유형: 건축 자재
다운로드 (9)
The brick paradores hazel is a brick with rough texture and a color destonificado in tones copper, is part of the series paradores, rustic bricks to create warm homes. The properties of our rustic brick are unparalleled, bricks of easy placement, easy cleaning and easy maintenance.


주요 자료: Ceramics
보조 자료:
설계: Spain
제조: Spain
무게순 (Kg): 1.52

BIMobject 카테고리: 건축 자재 - 석조
IFC 분류: Wall
UNSPSC 이름: Ceramic bricks
UNSPSC 코드: 30131602
Uniclass 1.4 코드: L3211
Uniclass 1.4 설명: Clay bricks
Uniclass 2.0 코드: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 설명: Clay Bricks
Uniclass 2015 코드: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 설명: Clay bricks
NBS Reference 코드: 80-50-15
NBS Reference 설명: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
OmniClass 번호: 23-13 21 19 13
OmniClass 제목: Face Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Building Materials - Bricks & Blocks

이름
Application facades, partitions and load-bearing walls
Material ceramic
Recommended Use facades, partitions and load-bearing walls

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material ceramic

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다