당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

Duna Facing Brick

문서 번호: ladrillo-caravista-duna
제조 업체: Grupo Díaz Redondo
제품군: Walls
제품 그룹: Facing Brick
너비 (mm): 114
깊이 (mm): 240
게시 날짜: 2018-09-11
판 번호: 1
유형: 건축 자재
다운로드 (9)
The face brick dune represents the know-how of a product, it is a light colored brick, it is a ceramic piece that represents the importance of a good manufacturing process in which quality is the main objective, mixed with the beauty of the product makes a unique brick. The easy installation and durability of the brick stand out among the features of this piece. The clear tone enhances the brightness of the façade.


주요 자료: Ceramics
보조 자료:
설계: Spain
제조: Spain
무게순 (Kg): 1.17

BIMobject 카테고리: 건축 자재 - 석조
IFC 분류: Wall
UNSPSC 이름: Ceramic bricks
UNSPSC 코드: 30131602
Uniclass 1.4 코드: L3211
Uniclass 1.4 설명: Clay bricks
Uniclass 2.0 코드: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 설명: Clay Bricks
Uniclass 2015 코드: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 설명: Clay bricks
NBS Reference 코드: 80-50-15
NBS Reference 설명: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
OmniClass 번호: 23-13 21 19 13
OmniClass 제목: Face Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Building Materials - Bricks & Blocks

이름
Application facades, partitions and load-bearing walls
Material ceramic
Recommended Use facades, partitions and load-bearing walls

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material ceramic

BIMobject®