당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

Perforated Brick, 11 cm, with Tongue and Groove joint

문서 번호: ladrillo-perforado-LPM-11
제조 업체: Grupo Díaz Redondo
제품군: brick
제품 그룹: brick
너비 (mm): 300
높이 (mm): 190
깊이 (mm): 110
게시 날짜: 2019-05-29
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (6)
Perforated brick of dimensions and ideal weight for use in façades and interior partitions, endowed with a great mechanical capacity, in addition to an unbeatable finish and a great adherence to the coating.


주요 자료: Ceramics
보조 자료:
설계: Spain
제조: Spain

BIMobject 카테고리: 건축 자재 - 석조
IFC 분류: Wall
UNSPSC 이름: Ceramic bricks
UNSPSC 코드: 30131602
Uniclass 1.4 코드: L3211
Uniclass 1.4 설명: Clay bricks
Uniclass 2.0 코드: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 설명: Clay Bricks
Uniclass 2015 코드: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 설명: Clay bricks
NBS Reference 코드: 80-50-15
NBS Reference 설명: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
OmniClass 번호: 23-13 21 19 11
OmniClass 제목: Common Bricks
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

이름
Application Partition walls
Colour Clay
Material Clay

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Colour Clay
Material Clay

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다