제품 게시
Termoarcilla® Thermal Insulating Clay Blocks, 19 cm

Termoarcilla® Thermal Insulating Clay Blocks, 19 cm

Lightweight clay block, Thermoarcilla® PROCERAN 19 cm thick, ideal solution for enclosures whose leaves are configured as a foot thick, contributing to a better thermal and acoustic behavior of the envelope, as well as lowering the costs of execution and the requirements of the thermo-acoustic insulation.
기술 사양
  • 특징 참조termoarcilla-19
  • 제품군Walls
  • 제품분류Termoarcilla
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-09-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)190
  • 너비(mm)192
  • 깊이(mm)300
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)8
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 석조
  • IFC 분류벽
  • UNSPSC 이름Ceramic blocks
  • UNSPSC 코드30131504
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_52_14
  • Uniclass 2015 설명Clay blocks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드04 21 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Clay Unit Masonry
  • OmniClass 번호23-13 21 00
  • OmniClass 제목Blocks and Bricks
  • CSI 단일 형식 II 코드B2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls