제품 게시
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
    GSE Integration

    GSE IN-ROOF SYSTEM

    별점 3.8/53.8(12 리뷰)

    Universal mounting system for roof-integrated photovoltaic panels

    사양
    • We harness the full capabilities of our group to create roof-integrated systems for standard PV modules. 

      With GSE IN-ROOF SYSTEM, you can replace traditional roof tiles or slates and create aesthetic and productif roof. 

      The solar roof will protect and add value to residential housing in every country.

    기술 사양
    • 특징 참조gse-portrait-half-frame
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2023-02-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1160
    • 너비(mm)1650
    • 깊이(mm)10
    관련성
    • 주 재료폴리프로필렌
    • 부 재료알루미늄
    • 순 중량(Kg)3
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 태양광
    • IFC 분류지붕
    • ETIM 코드EC001752
    • ETIM 이름Photovoltaics mounting system
    • Uniclass 2015 코드En_70_10_80
    • Uniclass 2015 설명Solar panel fields
    • OmniClass 번호23-19 25 11 19 15
    • OmniClass 제목Solar Panels

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드
    독일
    영국
    폴란드
    프랑스