제품 게시
Artic Small washbasin 36cm basin left
Artic Small washbasin 36cm basin left
Artic Small washbasin 36cm basin left
Artic Small washbasin 36cm basin left
    Gustavsberg

    Artic Small washbasin 36cm basin left

    Washbasin suitable for bolt fixation as a single unit or together with a cabinet

    사양
      • Small model suitable for tight spaces
      • Same colour as Estetic toilets
      • Made from hygienic, durable and densely sintered sanitary ware
      • Bolt fixation
    기술 사양
    • 특징 참조4G369L
    • 제품군Artic Small
    • 제품분류Washbasin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-02-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)110
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)220
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)5.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 설명Sink manual water supply sets
    • OmniClass 번호23-19 31 17 11
    • OmniClass 제목Bathroom Units

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    라트비아
    리투아니아
    스웨덴
    아이슬란드
    에스토니아
    올란드 제도
    핀란드