제품 게시
Wall hung toilet 5G84 Hygienic Flush
Gustavsberg

Wall hung toilet 5G84 Hygienic Flush

Made from hygienic, durable and densely sintered sanitary ware. Easy-to-clean and minimalist design. With open flush edge for simplified cleaning
사양
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Open flush edge for simplified cleaning •Flushes all the way up to the rim
기술 사양
  • 특징 참조5G84
  • 제품군5G83
  • 제품분류Toilet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-08-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)325
  • 너비(mm)370
  • 깊이(mm)530
관련성
  • 주 재료자기
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가루마니아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • ETIM 코드EC011318
  • ETIM 이름Toilet combination
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 설명Toilets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 06 20.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets