제품 게시
Oval model for built-in istallations
Gustavsberg

Oval model for built-in istallations

  • For integration into countertop or furniture
사양
  • Deep - 180 mm Length - 440 mm Width - 535 mm

기술 사양
  • 특징 참조7G1453
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-11-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가루마니아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011550
  • ETIM 이름Washbasin
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks