제품 게시
Toilet Nordic3 3510
Gustavsberg

Toilet Nordic3 3510

Functional design with standard Scandinavian dimensions Full-coverage condensation-free flush tank"
사양
  • •Functional design with standard Scandinavian dimensions •Full-coverage condensation-free flush tank
기술 사양
  • 특징 참조GB113510
  • 제품군Nordic³
  • 제품분류Toilet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-08-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)865
  • 너비(mm)355
  • 깊이(mm)660
관련성
  • 주 재료자기
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • ETIM 코드EC011318
  • ETIM 이름Toilet combination
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 설명Toilets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 06 20.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets