제품 게시
3530 Nordic3 Toilet Bowl For Wall Mounting
Gustavsberg
보관됨

3530 Nordic3 Toilet Bowl For Wall Mounting

Made from hygienic, durable and densely sintered sanitary ware. Functional design with standard Scandinavian dimensions. Glazed under the flush edge for simplified cleaning
기술 사양
  • 특징 참조GB113530
  • 제품군Nordic³
  • 제품분류Toilet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-08-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)355
  • 너비(mm)355
  • 깊이(mm)535
관련성
  • 주 재료자기
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가헝가리
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • ETIM 코드EC011318
  • ETIM 이름Toilet combination
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505