제품 게시
Wall hung toilet 8330
Wall hung toilet 8330
    Gustavsberg

    Wall hung toilet 8330

    The organic design is a treat for the eye and presents generous flat surfaces. Pure, unbroken lines and soft contours facilitate cleaning and boost hygiene. Estetic is available in three styles: polished white, matte white and dramatic black.
    사양
    • •Organic design with easy-to-clean surfaces •Hygienic Flush: open flush rim for easier cleaning •Suprafix for neater installation and simpler cleaning
    기술 사양
    • 특징 참조GB118330
    • 제품군Estetic
    • 제품분류Toilet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-08-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)350
    • 너비(mm)350
    • 깊이(mm)530
    관련성
    • 주 재료자기
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가헝가리
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • ETIM 코드EC011318
    • ETIM 이름Toilet combination
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 06 20.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets