제품 게시
Shower Column Round Atlantic
Shower Column Round Atlantic
    Gustavsberg
    보관됨

    Shower Column Round Atlantic

    Atlantic is raising the bar on the concept of “standard”. A natural, contemporary and stylistically pure design, backed by authentic Gustavsberg quality.
    사양
    • Water and energy saving; flow hand shower 7,5 l/min, head shower 12 l/min Super slim round head shower Ø250 mm Can be combined with Gustavsberg bathtub spout
    기술 사양
    • 특징 참조GB41205030
    • 제품군Atlantic
    • 제품분류Shower mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1165
    • 너비(mm)275
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC011329
    • ETIM 이름Shower mixing tap