제품 게시
Shower pack incl. shower set, 150 c-c
Shower pack incl. shower set, 150 c-c
Shower pack incl. shower set, 150 c-c
    Gustavsberg

    Shower pack incl. shower set, 150 c-c

    A classic single lever shower mixer in combination with a functional shower set.
    기술 사양
    • 특징 참조GB41212087
    • 제품군New Nautic
    • 제품분류Shower mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-11-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)90
    • 너비(mm)192
    • 깊이(mm)142
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • ETIM 코드EC011329
    • ETIM 이름Shower mixing tap

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    라트비아
    리투아니아
    스웨덴
    아이슬란드
    에스토니아
    올란드 제도
    핀란드