제품 게시
Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout
Gustavsberg
보관됨

Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout

With side sprayer and wall holder
사양
  • Energy class A, saves water and energy. Eco-start, 17°C when lever straight forward. Adjustable comfort flow and comfort temperature
기술 사양
  • 특징 참조GB41214145
  • 제품군Nautic
  • 제품분류Washbasin mixer with 150 mm spout.
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-08-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)160
  • 깊이(mm)180
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료아연
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • ETIM 코드EC011328
  • ETIM 이름Washbasin mixing tap