제품 게시
Atlantic Shower mixer, 150 cc
Atlantic Shower mixer, 150 cc
Atlantic Shower mixer, 150 cc
    Gustavsberg
    보관됨

    Atlantic Shower mixer, 150 cc

    • Safe Touch, minimises the heat on the front side of the mixer
    • Maintains even water temperature
    • Can be supplemented with Gustavsberg bathtub spout
    기술 사양
    • 특징 참조GB41215004
    • 제품군Atlantic
    • 제품분류Shower mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-10-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)70
    • 깊이(mm)268
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • ETIM 코드EC011329
    • ETIM 이름Shower mixing tap