제품 게시
Nautic Wash basin mixer -  wall-mounted thermostat
Gustavsberg
보관됨

Nautic Wash basin mixer - wall-mounted thermostat

Bathroom sink faucet - Nautic wall-mounted thermostat 150 c-c
사양
  • •Safe Touch reduces the heat on the front of the faucet •Maintains even water temperature •Adjustable max temperature for increased scald protection
기술 사양
  • 특징 참조GB41215352
  • 제품군Nautic
  • 제품분류Thermostat
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-08-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)70
  • 깊이(mm)120
관련성
  • 주 재료크롬
  • 부 재료아연
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • ETIM 코드EC011328
  • ETIM 이름Washbasin mixing tap