제품 게시
Shower door Round 80
Shower door Round 80
Shower door Round 80
Shower door Round 80
Shower door Round 80
Shower door Round 80
    Gustavsberg

    Shower door Round 80

    기술 사양
    • 특징 참조GB51RNDR80
    • 제품군Round
    • 제품분류Shower door
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-12-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2000
    • 너비(mm)800
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가체코 공화국
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • ETIM 코드EC010038
    • ETIM 이름Round shower wall
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures