제품 게시
Square shower door Folding, left 90cm
Square shower door Folding, left 90cm
    Gustavsberg

    Square shower door Folding, left 90cm

    Foldable door, takes up less space, Can be used even in tight spaces where the folding function solves the problem, Pre-fitted door profiles for quick and simple installation, Tempered safety glass, 6 mm, Polished profiles and integrated door handle, Elevating hinges raise the door 5 mm on opening, Adjustable wall profile, 20 mm, for a straight shower even with angled walls, Opening angle: 180 degrees, Expansion profile, 20 mm, as an optional extra for increased adjustability, No floor profiles needed, for a hygienic and easy-to-clean shower, Space to drill holes for externally routed pipes
    기술 사양
    • 특징 참조GB51SRFD90L
    • 제품군Square
    • 제품분류Shower door
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-10-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2000
    • 너비(mm)900
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가체코 공화국
    • 제조국가체코 공화국
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • ETIM 코드EC010962
    • ETIM 이름Shower door
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    라트비아
    리투아니아
    스웨덴
    아이슬란드
    에스토니아
    올란드 제도
    핀란드