제품 게시
Shower Wall Black 120 cm
Shower Wall Black 120 cm
Shower Wall Black 120 cm
Shower Wall Black 120 cm
    Gustavsberg

    Shower Wall Black 120 cm

    • Black matte anodized aluminium with all visible details in black
    • Frames on the outside of the glass to avoid dirt build up
    • Available in sizes up to 140 cm
    기술 사양
    • 특징 참조GB51SRWL12HBL
    • 제품군Square
    • 제품분류Shower wall
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-09-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2000
    • 너비(mm)1200
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가체코 공화국
    • 제조국가체코 공화국
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • ETIM 코드EC010962
    • ETIM 이름Shower door
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers