제품 게시
Shower Wall Black 80 cm
Shower Wall Black 80 cm
Shower Wall Black 80 cm
Shower Wall Black 80 cm
    Gustavsberg

    Shower Wall Black 80 cm

    Black matte anodized aluminium with all visible details in black Frames on the outside of the glass to avoid dirt build up Available in sizes up to 140 cm

    기술 사양
    • 특징 참조GB51SRWL80HBL
    • 제품군Square
    • 제품분류Shower wall
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-09-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2000
    • 너비(mm)800
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가체코 공화국
    • 제조국가체코 공화국
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • ETIM 코드EC010962
    • ETIM 이름Shower door
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers