제품 게시
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
    Gustavsberg

    Artic vanity unit

    • Washbasin in porcelain with thin design and generous surfaces for all your items
    • Water trap with pop-up and smart cleaning function
    • Manufactured in moisture resistant materials
    사양
    • Washbasin cabinet with washbasin in ceramic

      600 x 465 x 565 mm

    기술 사양
    • 특징 참조GB71ACVU60
    • 제품군Artic
    • 제품분류Bathroom furniture
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-10-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)565
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)470
    관련성
    • 주 재료파티클보드
    • 부 재료도기
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가핀란드
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EC011382
    • ETIM 이름Washbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 설명Vanity units
    • OmniClass 번호23-31 25 13
    • OmniClass 제목Bathroom Cabinets