제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
gustavsberg/products/416f0269-ed17-4fa6-a8e5-94270894ca1f
홈
카테고리
위생
저장
Vanity unit 120 cm 4 drawers
다음에서 사용 가능 미국
Gustavsberg
팔로우
Vanity unit 120 cm 4 drawers
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
GB71DCV2D12_00
제품군
Ducentic
제품분류
Bathroom furniture
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2026-11-10
에디션 넘버
1
높이(mm)
600
너비(mm)
1180
깊이(mm)
465
관련성
관련성
주 재료
Chipboard
설계국가
스웨덴
제조국가
체코 공화국
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 저장
IFC 분류
가구
ETIM 코드
EC011382
ETIM 이름
Washbasin lower cupboard
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 설명
Vanity units
OmniClass 번호
23-31 25 13
OmniClass 제목
Bathroom Cabinets
비슷한 제품
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
다운로드
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
다운로드
Gustavsberg
Mirror cabinet 120 cm
다운로드
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
다운로드
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
다운로드
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
다운로드