제품 게시
Mirror cabinet Graphic Base 80 cm
Mirror cabinet Graphic Base 80 cm
Mirror cabinet Graphic Base 80 cm
Mirror cabinet Graphic Base 80 cm
    Gustavsberg

    Mirror cabinet Graphic Base 80 cm

    Double sided mirror doors Can be complemented with a bathroom light Mounting space for an electrical outlet Soft closing doors Suspension system - easy to mount - easy to adjust Material: Melamine, bathroom grade

    기술 사양
    • 특징 참조GB71GBMC80AG00
    • 제품군Square
    • 제품분류Shower wall
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-09-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)550
    • 너비(mm)800
    • 깊이(mm)160
    관련성
    • 주 재료멜라민
    • 부 재료Mirror Glass
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가핀란드
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EC011384
    • ETIM 이름Washbasin top cabinet
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
    • OmniClass 번호23-21 37 13 15
    • OmniClass 제목Mirrors