당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

Toilet Nautic 1591

문서 번호: GB111591
제조 업체: Gustavsberg
제품군: Nautic
제품 그룹: Toilet
너비 (mm): 345
높이 (mm): 860
깊이 (mm): 650
게시 날짜: 2017-11-18
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (10)
The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.

•Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button


주요 자료: Porcelain
보조 자료: Plastic
설계: Sweden
제조: Hungary

BIMobject 카테고리: Sanitary - Toilets
IFC 분류: Object
UNSPSC 이름: Toilets
UNSPSC 코드: 30181505
Uniclass 1.4 코드: L7216
Uniclass 1.4 설명: Toilets
Uniclass 2.0 코드: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 설명: Toilet Systems
Uniclass 2015 코드: SL_35_80_89
Uniclass 2015 설명: Toilets
NBS Reference 코드: 35-65-90-97
NBS Reference 설명: Wc Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass 번호: 23-31 19 00
OmniClass 제목: Toilets
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden
  • Åland Islands

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

이름
Depth 650
Height 860
Width 345

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다