제품 게시
Built in bathtub Duo - 1700X750 - 1380
Built in bathtub Duo - 1700X750 - 1380
Built in bathtub Duo - 1700X750 - 1380
Built in bathtub Duo - 1700X750 - 1380
    Gustavsberg

    Built in bathtub Duo - 1700X750 - 1380

    Duo bathtub for built-in installation, designed as bath for two people.
    사양
    • •Two sloped head ends and centred drain, suitable for two people •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
    기술 사양
    • 특징 참조GB2081380
    • 제품군Built in bath
    • 제품분류Built in bath
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-01-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1700
    • 너비(mm)750
    • 깊이(mm)560
    관련성
    • 주 재료
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EC011609
    • ETIM 이름Bath
    • UNSPSC 이름Bathtubs
    • UNSPSC 코드30181501
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs

    지역 가용성

    유럽