제품 게시
Sink lift 1704
Gustavsberg

Sink lift 1704

Steel with Rilsan finish. Rilsan is a powder-coat finish (thermoplastic polyamide) with very high performance properties against rust, corrosives, impact,wear and chemical effect.
사양
  • •Fits all bolt-mounted sinks •Can be raised and lowered (up to 315 mm) •Control arm can be placed to either right or left side
기술 사양
  • 특징 참조GB88170401
  • 제품군Care
  • 제품분류Washbasin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-08-23
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료자기
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • ETIM 코드EC010187
  • ETIM 이름High/low washbasin system

지역 가용성

유럽