제품 게시
GBG Triomont XT  WC Fixture
Gustavsberg

GBG Triomont XT WC Fixture

Low model for installation on a straight wall or in a corner. Complement with a flush button and a wall-mounted toilet.
사양
  • •Low model for installation below window or storage area •Narrow fixture, only 380 mm wide •Rotating wall bracket for flexible attachment point in wall
기술 사양
  • 특징 참조TrioWCfixXT
  • 제품군Triomont
  • 제품분류Fixture
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-08-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)830
  • 너비(mm)380
  • 깊이(mm)140
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가네덜란드
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
  • IFC 분류가구
  • ETIM 코드EC010145
  • ETIM 이름Double wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir