제품 게시
PAREDE TTA25+95 BA13A - Solution for Masonary Walls
PAREDE TTA25+95 BA13A - Solution for Masonary Walls
PAREDE TTA25+95 BA13A - Solution for Masonary Walls
    Gyptec Iberica

    PAREDE TTA25+95 BA13A - Solution for Masonary Walls

    Solution for masonary walls in thermal and acoustic bricks Preceram 40x19x25 (PRO25), with external plaster and interior wall lining, consisting of self-supporting structure with horizontal metal profiles RAIA 70 and vertical metal profiles MONTANTE 70, spaced every 600 mm, on which 2 layers of Gyptec BA13A (STANDARD) plasterboards are fixed. 

    Volcalis ALPHA mineral wool in the cavity space. 

    Surfaces ready for final finishing of painting or decoration.

    기술 사양
    • 특징 참조parede-tta2595-ba13a-solution-for-masonary-walls
    • 제품군WALL SOLUTIONS
    • 제품분류MASONARY WALLS
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2024-12-03
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Brick
    • 부 재료석고
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 외부 벽
    • IFC 분류벽
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 설명Mineral wool insulation
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 21 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Thermal Insulation
    • OmniClass 번호23-13 25 19
    • OmniClass 제목Thermal Insulation 

    지역 가용성

    유럽 아프리카