제품 게시
Stainless Steel Urinal Screen
Hadrian

Stainless Steel Urinal Screen

Hadrian's Stainless steel urinal screens feature industry-best fire resistance, high recycled content and excellent corrosion resistance. Less expensive than composite and phenolic type options, stainless steel achieves an upscale look and outstanding performance at a cost effective price point.
기술 사양
  • 특징 참조hadrian_SS_urinal_screen
  • 제품군Toilets
  • 제품분류Urinal Screens
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-02-17
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 스크린 및 칸막이
  • UNSPSC 이름Restroom partitions
  • UNSPSC 코드30181508
  • Uniclass 2015 코드TE_70_10_10_89
  • Uniclass 2015 설명Toilet units
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 21 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Compartments
  • OmniClass 번호23-15 11 15 11
  • OmniClass 제목Toilet Compartments and Urinal Screens
  • CSI 단일 형식 II 코드C30
  • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR FINISHES

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아