제품 게시
HAFELE Wooden Swing Door STANDARD HINGE-2BB

HAFELE Wooden Swing Door STANDARD HINGE-2BB

921.17.170

STANDARD HINGE 102X76X2MM 2BB

사양
  • •For timber frames 

    •With fixed pin 

    •Knuckle with two ball bearings 

    •Suitable for DIN left hand and DIN right hand 

    •ANSI drilling pattern

    • Knuckle : Ø11 mm • Material thickness: 2 mm

기술 사양
  • 특징 참조HAFELE-Wooden-Swing-Door-STANDARD-HINGE-2BB
  • 제품군Wooden Swing Door
  • 제품분류Hardware for Wooden Swing Door
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-05-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)102
  • 너비(mm)76
  • 깊이(mm)11
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리문 - Hardware
  • OmniClass 번호23-17 11 11
  • OmniClass 제목Door Components 

지역 가용성

아시아
네팔
대만
대한민국
라오스
마카오
말레이시아
몰디브
몽고
미얀마(버마)
방글라데시
베트남
부탄
브루나이
스리랑카
싱가포르
아르메니아
아제르바이잔
영국령 인도양 지역
우즈베키스탄
인도
인도네시아
일본
조선민주주의인민공화국
조지아
중국
카자흐스탄
캄보디아
코코스 제도
크리스마스섬
키르기스스탄
타지키스탄
태국
투르크메니스탄
파키스탄
필리핀
홍콩