제품 게시
HAFELE Freestanding Dishwasher Iris Smart Mate

HAFELE Freestanding Dishwasher Iris Smart Mate

HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Iris-Smart Mate _495.06.527
사양
  • • Control panel zone: White • Type of control: Button control • Wash cycle: 3 Programs - Intensive (180 min) - ECO (237 min) - Rapid (39 min) • Safety screen lock • Drying system by residual heat • 2 Spray levels • 3/6/9 hours delay start • Anti-flood device • Temperature sensor
기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Iris-SmartMate
  • 제품군Dishwasher
  • 제품분류Freestanding
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)845
  • 너비(mm)598
  • 깊이(mm)600
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • OmniClass 번호23-21 23 25
  • OmniClass 제목Residential Dishwashers