제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
hafele/products/b31a805d-c861-40c2-8ec2-49c4efc34440
홈
카테고리
주방
주방 가전
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute
다음에서 사용 가능 미국
HAFELE เฮเฟเล่
팔로우
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute
4.3
(6 리뷰)
HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-Cute _495.06.712
다운로드
사양
사양
• Total volume: 124 liters/4.4 Cu.ft. Freezer internal volume: 15 liters/0.6 Cu.ft. Fresh food internal volume: 109 liters/3.8 Cu.ft. • Refrigerant R600a, 31 g • Mechanical temperature control • LED interior light (15 W) • Direct cool system • Semi automatic defrost with water dipping tray • Adjustable leg • Energy efficiency class: E-Gat 5 (Thailand Standard)
기술 사양
기술 사양
특징 참조
HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-Cute
제품군
Refrigerator
제품분류
Retro-Minibar
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2024-05-27
에디션 넘버
1
높이(mm)
960
너비(mm)
545
깊이(mm)
615
링크
링크
제품 URL
https://app.hafele.co.th/products/495.06.712?view=
관련성
관련성
제조국가
태국
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 주방 가전
OmniClass 번호
23-21 23 33
OmniClass 제목
Residential Refrigerators And Freezers
비슷한 제품
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.6
(
10
)
다운로드
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
다운로드
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
다운로드
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
다운로드
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Innova Smart Mate
다운로드
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Oven 495.10.035
다운로드