제품 게시
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34

    HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34

    931.84.049 DCL34 CONCEAL DOOR CLOSER
    사양
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Door closer for concealed installation in the door leaf or frame • Hydraulic latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    기술 사양
    • 특징 참조HAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_DCL34
    • 제품군Wooden Swing Door
    • 제품분류Hardware for Wooden Swing Door
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)58.5
    • 너비(mm)32
    • 깊이(mm)460
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - Hardware
    • OmniClass 번호23-17 11 11
    • OmniClass 제목Door Components 

    지역 가용성

    아시아
    네팔
    대만
    대한민국
    라오스
    마카오
    말레이시아
    몰디브
    몽고
    미얀마(버마)
    방글라데시
    베트남
    부탄
    브루나이
    스리랑카
    싱가포르
    아르메니아
    아제르바이잔
    영국령 인도양 지역
    우즈베키스탄
    인도
    인도네시아
    일본
    조선민주주의인민공화국
    조지아
    중국
    카자흐스탄
    캄보디아
    코코스 제도
    크리스마스섬
    키르기스스탄
    타지키스탄
    태국
    투르크메니스탄
    파키스탄
    필리핀
    홍콩