제품 게시
HAFELE automatic garage door LPU42 Panelled in Woodgrain
HAFELE automatic garage door LPU42 Panelled in Woodgrain
HAFELE automatic garage door LPU42 Panelled in Woodgrain
HAFELE automatic garage door LPU42 Panelled in Woodgrain

    HAFELE automatic garage door LPU42 Panelled in Woodgrain

    별점 3.6/53.6(18 리뷰)
    Hafele Automatic Garage Door LPU43
    기술 사양
    • 특징 참조HAFELE_automatic-garage-door_LPU42-Panelled-in-Woodgrain
    • 제품군Doors & Accessories
    • 제품분류Automatic Garage Door
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-11-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3034
    • 너비(mm)6000
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 차고 문

    지역 가용성

    아시아