제품 게시
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus

HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus

별점 4.2/54.2(5 리뷰)
HAFELE_Built-In-Microwave_INFINITE-Plus_495.06.485
사양
  • • Microwave/grill combination, Capacity: 34 litres • Grill function • Electronic LED Display, Slider Touch Control • Drop down door • 5 Power levels • 10 Auto programs • Electronic clock, 30 sec plus • Cavity stainless steel • Kitchen timer • Oven lamp • Defrost by weight or time • Electronic child lock • 1 Glass turntable • 1 Wire rack
기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Built-In-Microwave_INFINITE-Plus
  • 제품군Microwave
  • 제품분류Built-In
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)382
  • 너비(mm)595
  • 깊이(mm)492
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료유리
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • OmniClass 번호23-21 23 23
  • OmniClass 제목Residential Food Cooking Equipment