제품 게시
HAFELE Door Hardware Pull Handle FUJI AL.SIL.C
HAFELE Door Hardware Pull Handle FUJI AL.SIL.C

    HAFELE Door Hardware Pull Handle FUJI AL.SIL.C

    별점 4.9/54.9(9 리뷰)
    기술 사양
    • 특징 참조HAFELE_Door_Hardware_Pull_Handle_FUJI_AL-SIL-C
    • 제품군Glass Swing Door
    • 제품분류Hardware for Glass Swing Door
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)86
    • 너비(mm)37
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - Hardware
    • OmniClass 번호23-17 19 11
    • OmniClass 제목Hardware for Doors

    지역 가용성

    아시아