제품 게시
HAFELE Door Hardware Pull Handle Kawajun L626 MM

HAFELE Door Hardware Pull Handle Kawajun L626 MM

기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Door_Hardware_Pull_Handle_Kawajun_L626_MM
  • 제품군Glass Swing Door
  • 제품분류Hardware for Glass Swing Door
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-20
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)70
  • 너비(mm)20
  • 깊이(mm)626
관련성
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리문 - Hardware
  • OmniClass 번호23-17 19 11
  • OmniClass 제목Hardware for Doors

지역 가용성

아시아